Mini-chariot DGSL-8-80-Y3A
543941
Code EAN (GTIN) 4052568182861
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
80 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité