Mini-chariot DGSL-10-100-P1A
543955
Code EAN (GTIN) 4052568182991
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
100 mm
Amortissement
Bagues/plaques d’amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Détection de position
Pour capteurs de proximité