Mini-chariot DGSL-10-100-Y3A

543960

Code EAN (GTIN) 4052568183042

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
12 mm
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité