Mini-chariot DGSL-16-40-Y3A
544000
Code EAN (GTIN) 4052568183431
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité