Mini-chariot DGSL-20-40-P1A
544017
Code EAN (GTIN) 4052568183608
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
40 mm
Amortissement
Bagues/plaques d’amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Détection de position
Pour capteurs de proximité