Mini-chariot DGSL-20-150-P1A

544021

Code EAN (GTIN) 4052568183646

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
150 mm
Amortissement
Bagues/plaques d’amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Détection de position
Pour capteurs de proximité