Mini-chariot DGSL-20-200-Y3A

544029

Code EAN (GTIN) 4052568183721

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité