Mini-chariot DGSL-25-150-Y3A
544053
Code EAN (GTIN) 4052568183967
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
150 mm
Amortissement
Amortisseur progressif des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité