Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G14-F5-R1

546162

Code EAN (GTIN) 4052568184483

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme - à servocommande
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min