Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
546167
Code EAN (GTIN) 4052568184537
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme - à servocommande
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1 1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
24000 l/min