Distributeur de base LFMA-D-MINI-A-U
546441
Code EAN (GTIN) 4052568353056
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
0.01 µm