Distributeur de base LR-D-7-MINI
546452
Code EAN (GTIN) 4052568353162
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4449.15 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.2 bar