Électrodistributeur VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1

547089

Code EAN (GTIN) 4052568186050

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique