Électrodistributeur VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1
547151
Code EAN (GTIN) 4052568186678
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique