Réducteur EMGA-40-P-G3-SST-42
549428
Code EAN (GTIN) 4052568190538
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
11 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
1 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire