Réducteur EMGA-40-P-G5-SST-42
549429
Code EAN (GTIN) 4052568190545
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
14 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
1 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire