Réducteur EMGA-60-P-G3-SST-57
549430
Code EAN (GTIN) 4052568190552
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
22 Nm
Vitesse d'entraînement max.
13000 1/min
Rigidité à la torsion
2.3 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire