Bobine MH-2-24VDC-PA

549906

Code EAN (GTIN) 4052568093976

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec contre-écrou
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 7,9 W
Degré de protection
IP65