Distributeur de base CPE18-P1-5/3GS-1/4
550158
Code EAN (GTIN) 4052568191993
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1450 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Mode d'actionnement
via interface de pilotage ISO 15218