Câble codeur NEBM-M12G8-E-15-S1G9

550750

Code EAN (GTIN) 4052568192600

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Sub-D
Longueur de câble
15 m