Réducteur EMGA-120-P-G3-SAS-100

552196

Code EAN (GTIN) 4052568194086

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
115 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
12 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire