Réducteur EMGA-120-P-G5-SAS-100

552197

Code EAN (GTIN) 4052568194093

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
195 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
12 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire