Réducteur EMGA-160-P-G3-SAS-140

552200

Code EAN (GTIN) 4052568194123

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
400 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
38 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire