Réducteur EMGA-160-P-G5-SAS-140
552201
Code EAN (GTIN) 4052568194130
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
450 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
38 Nm/arcmin
Rapport de transmission
5:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire