Vérin oscillant DAPS-0030-090-RS2-F0305-CR

552880

Code EAN (GTIN) 4052568194734

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
37.6 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F03 - F05
Connecteur d'arbre
T11