Filtre ultra-fin MS9-LFM-3/4-AUV

553072

Code EAN (GTIN) 4052568195304

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm