Filtre fin MS9-LFM-3/4-BUV-DA
553084
Code EAN (GTIN) 4052568195366
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
1 µm