Vérin oscillant DAPS-0060-090-R-F0507-T6

553175

Code EAN (GTIN) 4052568195533

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
60 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05 - F07
Connecteur d'arbre
T14