Vérin roto-linéaire DSL-16-40-270-CC-A-S20-B

556400

Code EAN (GTIN) 4052568200329

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
1.25 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 246 deg
Moment d'inertie de masse admis
7.0E-4 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité