Vérin roto-linéaire DSL-32-80-270-P-A-S20-B
556519
Code EAN (GTIN) 4052568200992
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
10 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 272 deg
Moment d'inertie de masse admis
1.7E-4 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité