Vérin roto-linéaire DSL-40-125-270-P-A-S2-B

556564

Code EAN (GTIN) 4052568201258

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
40 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
20 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 272 deg
Moment d'inertie de masse admis
2.4E-4 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité