Vérin roto-linéaire DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
556607
Code EAN (GTIN) 4052568201500
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
1.25 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 246 deg
Moment d'inertie de masse admis
7.0E-4 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité