Vérin roto-linéaire DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B

556636

Code EAN (GTIN) 4052568201654

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
2.5 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 272 deg
Moment d'inertie de masse admis
7.0E-5 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité