Vérin roto-linéaire DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B
556643
Code EAN (GTIN) 4052568201708
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
20 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
2.5 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 246 deg
Moment d'inertie de masse admis
0.0012 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité