Vérin roto-linéaire DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B

556673

Code EAN (GTIN) 4052568201869

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
25 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
5 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 246 deg
Moment d'inertie de masse admis
0.0016 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité