Vérin roto-linéaire DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B

556694

Code EAN (GTIN) 4052568201968

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Couple de rotation théorique à 6 bar
10 Nm
Angle d’oscillation
0 deg - 246 deg
Moment d'inertie de masse admis
0.0021 kgm²
Détection de position
Pour capteurs de proximité