Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1

558347

Code EAN (GTIN) 4052568205270

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
Embase
Plage de réglage de pression
0.06 bar - 6 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
900 l/min