Union traversée de cloison NPQM-H-Q8-E-P10
558808
Code EAN (GTIN) 4052568055424
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
7 mm