Vérin normalisé DSNU-25-250-PPS-A
559290
Code EAN (GTIN) 4052568205669
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
250 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course