Vérin cylindrique DSNU-32-160-PPS-A

559301

Code EAN (GTIN) 4052568205775

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482.5 N
Course
160 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course