Vérin cylindrique DSNU-40-80-PPS-A

559308

Code EAN (GTIN) 4052568205843

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
752.9 N
Course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course