Vérin cylindrique DSNU-40-320-PPS-A
559314
Code EAN (GTIN) 4052568205904
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
752.9 N
Course
320 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course