Vérin cylindrique DSNU-50-250-PPS-A
559323
Code EAN (GTIN) 4052568205997
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178.1 N
Course
250 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course