Vérin cylindrique DSNU-50-320-PPS-A
559324
Code EAN (GTIN) 4052568206000
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178.1 N
Course
320 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course