Électrodistributeur CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7

559641

Code EAN (GTIN) 4052568206208

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord pneumatique 1
Raccord collectif avec séparation de pression
Mode d'actionnement
Électrique