Électrodistributeur CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

Code EAN (GTIN) 4052568206239

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x2/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord pneumatique 1
Raccord collectif avec séparation de pression
Mode d'actionnement
Électrique