Électrodistributeur CPV14-M1H-5JS-K-1/8

559651

Code EAN (GTIN) 4052568206277

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
800 l/min
Raccord pneumatique 1
Raccord collectif avec séparation de pression
Mode d'actionnement
Électrique