Électrodistributeur CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8

559653

Code EAN (GTIN) 4052568206291

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x2/2 monostable, ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
800 l/min
Raccord pneumatique 1
Raccord collectif avec séparation de pression
Mode d'actionnement
Électrique