Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

Code EAN (GTIN) 4052568207229

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble
2.5 m
Composition du câble
25 x 0,34 mm²
Caractéristiques des câbles
compatibilité avec la chaîne porte-câbles
Degré de protection
IP67 - Selon IEC 60529