Câble de raccordement|conduite de raccordement VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10
560418
Code EAN (GTIN) 4052568207267
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble avec connecteur mâle
Longueur de câble
10 m
Composition du câble
25 x 0,34 mm²
Caractéristiques des câbles
Standard
Degré de protection
IP67 - Selon IEC 60529